画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 55 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PVC
ケーブル、3.00 m、PVC
ケーブル、5.00 m、PVC
推奨代替品
BES007U
誘導型近接センサ
BES M18MI-POC50B-BV05
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-POC50B-BV03 | BES M18MI-POC50B-BV05 | BES M18MI-POC50B-BV02 | BES M18MI-POC80B-BV03 | |
|
8,170 JPY
定価
|
8,880 JPY
定価
|
7,700 JPY
定価
|
14,570 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、5.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、3.00 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応