画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 30 x 56 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-PSC10B-BP05 | BES M30MI-PSC10B-BV05 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | |
|
-
定価
|
11,510 JPY
定価
|
10,650 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M30×1.5 | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、TPU | ケーブル、5.00 m、PVC | ケーブル、3.00 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応