画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 4 x 27 mm
構造
D4.0
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、5.00 m、PUR
コネクタ付きケーブル、 M5×0.5-オス、 0.20 m、 PUR
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.00 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3007-G-E4-C-S4-01 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-01,5 | |
|
17,880 JPY
定価
|
17,770 JPY
定価
|
17,880 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.00 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.5 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応