画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ネジなし円筒形
寸法
Ø 3 x 27 mm
構造
D3.0
設置・取付け
面一
検出距離
1 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3044-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-PSC10B-EP02 | BES G03EC-PSC08B-EP02 | |
|
16,230 JPY
定価
|
15,530 JPY
定価
|
16,550 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1 mm | 1 mm | 0.8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応