画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ネジなし円筒形
寸法
Ø 3 x 33 mm
構造
D3.0
設置・取付け
非シールド
検出距離
3 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3 | |
|
17,990 JPY
定価
|
19,210 JPY
定価
|
19,660 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PET-C | PET-C | PET-C |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、5.00 m、PUR | コネクタ付きケーブル、 M5×0.5-オス、 0.30 m、 PUR |
| 電源電圧 Ub | 21.6 ~ 26.4 VDC | 21.6 ~ 26.4 VDC | 21.6 ~ 26.4 VDC |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応