画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 35 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、2.00 m、PVC
ケーブル、3.00 m、PUR
ケーブル、5.00 m、PVC
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-E3-C-PU-03 | BES 516-324-E3-C-PU-02 | BES 516-324-E3-C-02 | |
|
14,670 JPY
定価
|
14,330 JPY
定価
|
14,330 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応