画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 36 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E4-C-S4-00,2 | BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | |
|
-
定価
|
8,410 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 5 mm | 5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 2000 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PA 12 | PBT |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応