画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 6.5 x 30 mm
構造
D6.5
設置・取付け
非シールド
検出距離
2.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、3.00 m、PVC
ケーブル、 10.00 m、 PVC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-349-E4-C-03 | BES G06EC-PSC25F-BV00,3 | BES 516-349-E4-C-10 | |
|
18,350 JPY
定価
|
13,030 JPY
定価
|
20,980 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、0.30 m、PVC | ケーブル、 10.00 m、 PVC |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応