画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 12 x 38 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、3.00 m、TPU
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、TPU
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-E4-C-S4-00,3 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
13,630 JPY
定価
|
-
定価
|
14,460 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 38 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、TPU | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 3-ピン, 0.25 m, TPU | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 3-ピン, 0.50 m, TPU |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP68, BWN Pr.20 準拠 | IP68, BWN Pr.20 準拠 | IP68, BWN Pr.20 準拠 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応