誘導型近接センサ
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NOC15B-S26G | BES M05EB1-NOC15B-S26G | BES M05EB1-NOC08B-S26G | BES M05ED-POC15B-S26G | |
|
-
定価
|
12,480 JPY
定価
|
12,480 JPY
定価
|
15,280 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M5×0.5 | M5×0.5 | M5×0.5 | M5×0.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時閉(NC) | NPN 常時閉(NC) | NPN 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、 M5×0.5-オス | コネクタ、 M5×0.5-オス | コネクタ、 M5×0.5-オス | コネクタ、 M5×0.5-オス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |