画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 5 x 35 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
非シールド
検出距離
5 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NSC50F-EP02 | BES M05ED-PSC50F-EP02 | |
|
-
定価
|
19,310 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M5×0.5 | M5×0.5 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 5 mm | 5 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PET-C | PET-C |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応