画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 50 mm
構造
M8x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、2.00 m、PVC
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EF-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G-539 | |
|
14,820 JPY
定価
|
9,240 JPY
定価
|
18,240 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT、2K コーティング |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C, 最大温度ドリフト(% Sr)>15%(50 ~ 70 °C の場合) | -25...70 °C, 最大温度ドリフト(% Sr)>15%(50 ~ 70 °C の場合) | -25...70 °C, 最大温度ドリフト(% Sr)>15%(50 ~ 70 °C の場合) |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応