画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 12 x 45 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE-POC40B-S04G | BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | BES M12EI-POC40B-S04G | BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | |
|
-
定価
|
13,160 JPY
定価
|
12,680 JPY
定価
|
13,160 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 2000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | LCP | LCP | LCP | LCP |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | - | IP68 | - |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | - | 誘導型近接センサ | - |
| Special characteristics | - | Washdown | - | Washdown |
| 保護等級 | - | IP68 | - | IP68 |
CADモデルのダウンロードのみ対応