画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 12 x 60 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
推奨代替品
BES0580
誘導型近接センサ
BES M12EI-PAC40F-BV03
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-131-BO-C-03 | BES M12EI-PAC40F-BV03 | |
|
-
定価
|
12,900 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| スイッチング周波数 | 400 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PA 12 | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、3 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応