画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型シングルポジションスイッチ
寸法
74 x 28 x 60.5 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
誘導型
検出距離
7 mm
スイッチング周波数
1. スイッチ位置: 300 Hz
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応