画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
正方形コンパクトバージョン
寸法
25 x 5 x 5 mm
構造
5x5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3041-I02-C-PU-05 | BES 516-3041-I02-C-PU-02 | |
|
19,210 JPY
定価
|
17,990 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 5x5 | 5x5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.8 mm | 0.8 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応