画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 69 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
BES02J9
耐高磁界近接センサ
BES 516-326-S4-CW
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
定価
|
20,850 JPY
定価
|
32,700 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PBT | PTFE | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | - | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | - | 誘導型近接センサ |
| 耐磁界性 | - | 耐高磁界(AC/ DC) | - |
| 保護等級 | - | IP67 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応