画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 30 x 83 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
BES00A4
誘導型近接センサ
BES M30MI-PSC10B-S04K
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-S4-C | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | BES M30ME-PSC10B-S04G-003 | |
|
-
定価
|
10,070 JPY
定価
|
10,070 JPY
定価
|
10,540 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 44.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M30×1.5 | M30×1.5 | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 150 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応