画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
50 x 25 x 10 mm
構造
50x25x10
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、3.00 m、PUR
ケーブル、5.00 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.20 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-347-MO-C-PU-03 | BES 516-347-MO-C-03 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | |
|
17,650 JPY
定価
|
17,880 JPY
定価
|
18,350 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| ハウジング材質 | アルミニウム | アルミニウム、ダイカスト | アルミニウム |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PUR | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、5.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応