画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 12 x 60 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-BO-C-PU-05 | BES 515-356-BO-C-PU-05 | |
|
-
定価
|
13,390 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1200 Hz | 1200 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス(1.4305) |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、PUR | ケーブル、5.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応