画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 70 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
11,980 JPY
定価
|
11,980 JPY
定価
|
8,170 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PA 12 | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | - |
| 耐磁界性 | - | - | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | - | - | IP68 |
| その他特徴 | - | - |
係数 1 広い温度範囲 耐溶接環境(磁界 100 kA/m) |
CADモデルのダウンロードのみ対応