画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ネジなし円筒形
寸法
Ø 8 x 45 mm
構造
D8.0
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
推奨代替品
BES01K1
誘導型近接センサ
BES 516-368-EO-C-PU-05
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-368-EO-C-03 | BES 516-368-EO-C-PU-05 | BES G08EG-PSC15B-BV03 | BES G08EG-PSC15B-BV02 | |
|
14,670 JPY
定価
|
15,400 JPY
定価
|
14,670 JPY
定価
|
14,330 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | D8.0 | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、5.00 m、PUR | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応