製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BES01UY

BES Q08ZE-PSC25B-S49G

正方形コンパクトバージョン

寸法
59 x 8 x 8 mm
構造
8x8
設置・取付け
面一
検出距離
2.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
59 x 8 x 8 mm
構造
8x8
設置・取付け
面一
検出距離
2.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
2000 Hz
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型近接センサ
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?