画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
16 x 8 x 4.7 mm
構造
16x8x4.7
設置・取付け
非シールド
検出距離
2.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、2.00 m、PVC
ケーブル、5.00 m、PVC
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PVC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
14,460 JPY
定価
|
13,970 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 2.5 mm | 2.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | PA 6、GF30 | PA 6、GF30 |
| 検出面材質 | PA 6、GF30 | PA 6、GF30 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PVC | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応