画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
高さ40 mmの正方形タイプ
寸法
120 x 40 x 40 mm
構造
40x40
設置・取付け
非シールド
検出距離
40 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 517-132-M7-H | BES 517-132-M7-H-S4 | |
|
19,060 JPY
定価
|
20,380 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 40x40 | 40x40 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 40 mm | 40 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| スイッチング周波数 | 50 Hz | 50 Hz |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ねじ式端子 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 55 VDC | 10 ~ 55 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応