画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
高さ40 mmの正方形タイプ、耐磁界アプリケーション用
寸法
40 x 40 x 62 mm
構造
40x40
設置・取付け
面一
検出距離
15 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応