画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
高さ40 mmの正方形タイプ、耐磁界アプリケーション用
寸法
40 x 40 x 62 mm
構造
40x40
設置・取付け
非シールド
検出距離
35 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC35E-S04G | BES Q40KFU-PAC35E-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 | |
|
18,240 JPY
定価
|
25,580 JPY
定価
|
25,580 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| スイッチング周波数 | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz |
| ハウジング材質 | PBT | PBT | PBT, 一部コーティング |
| 検出面材質 | PBT | PBT | セラミックコーティング |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | 係数 1 | 係数 1 |
係数 1 溶接現場対応 |
CADモデルのダウンロードのみ対応