画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
120 x 40 x 40 mm
構造
40x40
設置・取付け
面一
検出距離
15 mm
スイッチング出力
常時開/ 常時閉(NO/NC)
推奨代替品
BES05YY
誘導型近接センサ
BES Q40KU-UPU20B-KN05
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U3-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
定価
|
19,060 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 40x40 | 40x40 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 15 mm | 20 mm |
| スイッチング出力 | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | - |
| ハウジング材質 |
アルミニウム, ダイカスト PBT |
プラスチック |
| 検出面材質 | PBT | PA 6.6 |
| 接続 | ねじ式端子 | ねじ式端子 |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 250 VDC/20 ~ 250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CADモデルのダウンロードのみ対応