画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 12 x 50 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
極性あり、常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12MF-GOC30B-S04G | BES M12MF-UOC30B-S04G | |
|
-
定価
|
11,510 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 3 mm | 3 mm |
| スイッチング出力 | 極性あり、常時閉(NC) | 極性なし 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 1300 Hz | 1300 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 36 VDC | 10 ~ 36 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応