画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 10 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EA-NOC20B-EP02 | BES M08EF-NOC20B-BP02-003 | BES M08EA-POC20B-EP02 | |
|
-
定価
|
10,070 JPY
定価
|
19,310 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 10 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時閉(NC) | NPN 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP68 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応