画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 61.5 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
常時開(NO)
推奨代替品
BES05ZP
誘導型近接センサ
BES M18MI-UST50B-BV02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E4-E-05 | BES M18MI-UST50B-BV02 | |
|
-
定価
|
12,580 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 61.5 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 5 mm | 5 mm |
| スイッチング出力 | 常時開(NO) | 極性なし 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 250 Hz | - |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, クロムめっき |
| 検出面材質 | PA 12 | PBTP |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、PVC | 2 m |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 250 VDC/20 ~ 250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応