画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 70.5 mm
構造
M18x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
8 mm
スイッチング出力
常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-213-E5-E-S27 | BES 515-360-SA12-S4-T | BES 515-360-S4-C | |
|
-
定価
|
23,340 JPY
定価
|
14,460 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 250 Hz | 200 Hz | 600 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4305) | ステンレス(1.4571) | ステンレス(1.4305) |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | コネクタ、M12×1-オス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 250 VAC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP68, BWN Pr.27 に準拠 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応