画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形バージョン
寸法
Ø 18 x 65 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-POC80B-S04G | BES M18EI-POC80B-S04G-L01 | BES M18MI-POC80B-S04G | |
|
15,160 JPY
定価
|
15,740 JPY
定価
|
8,300 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 700 Hz | 700 Hz | 1300 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PEEK | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | - | IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | - | 誘導型近接センサ |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| 保護等級 | - | IP68 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応