画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐熱用途向け円筒形バージョン
寸法
Ø 30 x 91.5 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 516-114-SA1-05 | BES 516-114-SA1-15 | |
|
31,740 JPY
定価
|
35,550 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 10 mm | 10 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| スイッチング周波数 | 300 Hz | 300 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、シリコン | ケーブル、15.00 m、シリコン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...120 °C | -25...120 °C |
| 保護等級 | IP67 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | - | IP67, ケーブル出口で IP60 |
| 動作原理 | - | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応