画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形タイプ、耐磁界アプリケーション用
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
21,090 JPY
定価
|
18,840 JPY
定価
|
26,540 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 300 Hz | 300 Hz | 2000 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | LCP/PTFE | セラミックコーティング | セラミックコーティング |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | 5...60 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | - | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 | - | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | 溶接現場対応 | - |
係数 1 溶接現場対応 |
| 保護等級 | - | IP67 | - |
| 動作原理 | - | 誘導型近接センサ | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応