画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Factor 1 機能付き近接センサ
寸法
Ø 18 x 65 mm
構造
M18x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
12 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ML-PSC12E-S04G-W01 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MD-PSC12E-S04G-W01 | |
|
-
定価
|
17,770 JPY
定価
|
28,900 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 76 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 2500 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | セラミックコーティング | PBT | セラミックコーティング |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 |
IP67 IP68 |
IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 |
係数 1 溶接現場対応 |
係数 1 広い温度範囲 ハウジングは溶接スパッタに耐性 |
溶接現場対応 |
CADモデルのダウンロードのみ対応