画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型 NAMUR センサ
寸法
Ø 5 x 20 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
インタフェース
NAMUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
定価
|
17,180 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M5×0.5 | M5×0.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.8 mm | 0.8 mm |
| インタフェース | NAMUR | NAMUR |
| スイッチング周波数 | 2000 Hz | 2000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、0.35 m、PUR | ケーブル、3.00 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 7.7 ~ 9 VDC | 7.7 ~ 9 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応