製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BES02LY

BES 516-371-SA3-05

誘導型 NAMUR センサ

寸法
Ø 6.5 x 22.5 mm
構造
D6.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.3 mm
インタフェース
NAMUR
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 6.5 x 22.5 mm
構造
D6.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.3 mm
インタフェース
NAMUR
スイッチング周波数
2000 Hz
ハウジング材質
アルミニウム
検出面材質
PA 12
接続
ケーブル、5.00 m、PVC
電源電圧 Ub
10.8 ~ 13.2 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?