製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BES02MK

BES 516-314-N-RK

誘導型シングルポジションスイッチ

寸法
59.8 x 11.8 x 60 mm
ハウジング材質
PBT
検出距離
2 mm
設置・取付け
面一に取付け可能
周囲温度範囲
-25...70 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
59.8 x 11.8 x 60 mm
ハウジング材質
PBT
検出距離
2 mm
設置・取付け
面一に取付け可能
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 14.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-91
eCl@ss 9.0
27-27-06-92
eCl@ss 9.1
27-27-06-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?