画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型シングルポジションスイッチ
寸法
33 x 8 x 51 mm
ハウジング材質
PA 6.6
検出距離
1.5 mm
スイッチング周波数
1. スイッチ位置: 500 Hz
定格動作電圧 Ue
24 VDC
24 VDC
24 VDC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応