Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES02MT BES 517-311-Y-RK 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 誘導型シングルポジションスイッチ 寸法 33 x 8 x 51 mm ハウジング材質 PA 6.6 検出距離 1.1 mm スイッチング周波数 1. スイッチ位置: 500 Hz 設置・取付け 面一に取付け可能 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード