画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧用円筒形バージョン
寸法
Ø 8 x 65 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-PSC20B-S04G-S | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 | |
|
18,650 JPY
定価
|
18,650 JPY
定価
|
21,320 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 750 Hz | 750 Hz | 750 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス, PTFEコーティング | ステンレス, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | ステンレス | ステンレス、コーティング処理 | ステンレス/コーティング処理/PTFE |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大定格圧力 | 80 bar | 80 bar | 80 bar |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | - | ハウジングは溶接スパッタに耐性 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応