画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
80 x 80 x 50 mm
構造
80x80
設置・取付け
面一
検出距離
40 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
推奨代替品
BES0225
誘導型近接センサ
BES Q80KA-PAH40B-S04Q
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES IKG-040.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
定価
|
32,700 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 80 x 80 x 50 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 80x80 | 80x80 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 40 mm | 40 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 50 Hz |
| ハウジング材質 | アルミニウム | PBT, GF30 |
| 検出面材質 | プラスチック | PBT, GF30 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 55 VDC | 10 ~ 55 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応