画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 6.5 x 66 mm
構造
D6.5
設置・取付け
準シールド
検出距離
3 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
BES058C
誘導型近接センサ
BES G06EH1-PSC30B-S04G
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES G06MH1-PSC30B-S04G | BES G06EH1-PSC30B-S04G | |
|
-
定価
|
16,700 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 6.5 x 66 mm | Ø 6.5 x 63 mm |
|---|---|---|
| 構造 | D6.5 | D6.5 |
| 設置・取付け | 準シールド | 準シールド |
| 検出距離 | 3 mm | 3 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 1200 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, クロムめっき | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応