画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 60 mm
構造
M8x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH-PSC40B-S49G-507 | BES M08MI-PSC40B-S49G | |
|
31,030 JPY
定価
|
17,770 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 準シールド | 準シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 500 Hz | 1200 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, クロムめっき | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応