画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 63 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
18,350 JPY
定価
|
7,230 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 3 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1200 Hz | 1000 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PBT | PA 12 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応