画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧用円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 60 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
10 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12EF1-NSC10F-S04G-S | BES M12EF1-PSC10F-S04G-S | |
|
25,110 JPY
定価
|
17,990 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 10 mm | 10 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 350 Hz | 350 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | ステンレス | ステンレス |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大定格圧力 | 80 bar | 80 bar |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応