画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 12 x 60 mm
構造
M12x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
6 mm
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG1-NOC60B-S04G | BES M12MG1-POC60B-S04G | |
|
-
定価
|
13,160 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 準シールド | 準シールド |
| 検出距離 | 6 mm | 6 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP68, BWN Pr.20 準拠 | IP68, BWN Pr.20 準拠 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応