画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 63.5 mm
構造
M18x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
12 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
推奨代替品
BES05EW
誘導型近接センサ
BES M18MI-NSC12B-S04G
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
定価
|
14,460 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 準シールド | - |
| 検出距離 | 12 mm | 12 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 500 Hz | 550 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, クロムめっき | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP68, BWN Pr.20 準拠 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応