Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BES02ZR BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 爆発の危険性のある場所用のネジのない円筒形デザイン 寸法 Ø 6.5 x 30 mm 構造 D6.5 設置・取付け 面一 検出距離 1 mm インタフェース NAMUR 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード